ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面 MB-121HP

通常単価(税別)
6,837円
税込単価
7,521円
通常出荷日:11日目

ヘルメットに取り付けて使用する防災面です。【特長】・面体はアクリル製、フレームはプラスチック製です。・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    170.000
  • トラスココード
    262-2989
  • JANコード
    4979058489760
  • 装着
    ヘルメット取付
  • レンズ色
    クリア
  • 材質1
    面体/アクリル、フレーム/プラスチック
  • レンズ厚(mm)
    2

ご注意

  • 帽体の型式ごとに対応する金具が異なります。
  • 取付可能な帽体か確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MB-121HP-M5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MB-121HP-M5Pの仕様・寸法情報

質量(g)
170.000
トラスココード
262-2989
JANコード
4979058489760
装着
ヘルメット取付
レンズ色
クリア
材質1
面体/アクリル、フレーム/プラスチック
レンズ厚(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-121HP-M5P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,837円
( 7,521円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取り付けて使用する防災面です。
【特長】
・面体はアクリル製、フレームはプラスチック製です。
・金属部品を一切使用していないため、分別廃棄に便利です。
・金属バンドより約20%軽量です。
【用途】
・塗装・農薬散布・液体飛まつ対策に。

ご注意

  • 帽体の型式ごとに対応する金具が異なります。
  • 取付可能な帽体か確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面 MB-121HPの型番MB-121HP-M5Pのページです。 型番MB-121HP-M5Pに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面 MB-121HPのレビュー
この商品のレビューはありません

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました