17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面 MB-11H

通常単価(税別)
7,367円~8,021円
税込単価
8,104円~8,823円
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・ヘルメット(ミドリ安全製)に取り付ける防災面です。【用途】・塗装・農薬散布・液体飛まつ対策に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    165.000
  • 装着
    ヘルメット取付
  • レンズ色
    クリア
  • 材質1
    面体/アクリル
  • レンズ厚(mm)
    2

ご注意

  • 帽体の型式ごとに対応する金具が異なります。
  • 取付可能な帽体か確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

適合機種

最小発注数量
262-2995
4979058234339
SC-M、SC-LM、SC-MMT、SC-MPC、SC-MB、SC-S1、SC-12PLL、SC-3H(バイザーなし)、SC-5F、SC-5PLL、SC-7F、SC-9B、SC-9F、SC-12P、SC-12PCL
1個
262-2972
4979058234384
SC-M、SC-LM、SC-MMT、SC-MPC、SC-MB、SC-S1、SC-3H(バイザーなし)、SC-5F、SC-5PLL、SC-7F、SC-9B、SC-9F
1個
263-1018
-
SC-M、SC-LM、SC-MMT、SC-MPC、SC-MB、SC-S1、SC-5BR、SC-5F、SC-9B、SC-9F、SC-13PCL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,367円
( 8,104円 )
5日目
7,617円
( 8,379円 )
11日目
8,021円
( 8,823円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット(ミドリ安全製)に取り付ける防災面です。
【用途】
・塗装・農薬散布・液体飛まつ対策に。
【材質】
・面体/アクリル

ご注意

  • 帽体の型式ごとに対応する金具が異なります。
  • 取付可能な帽体か確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面 MB-11Hのレビュー
この商品のレビューはありません

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト