17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面【1~2個入り】

通常単価(税別)
3,778円~4,559円
税込単価
4,156円~5,015円
通常出荷日:5日目~11日目

ヘルメット取付型防災面用の交換部品・付属品シリーズです。交換用のシールドと、防災面の着脱を容易にするジ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    JANコード

    装着

    レンズ色

    適合機種

    材質1

    レンズ厚(mm)

    最小発注数量
    90.000
    336-4664
    4979058235749
    -
    -
    MB-11H、MB-12、MB-73
    アクリル
    2
    1個
    44.000
    262-2967
    4979058234155
    ヘルメット取付
    クリア
    SC-M、SC-LM、SC-MMT、SC-MPC、SC-MB、SC-S1、SC-12PLL、SC-3H(バイザーなし)、SC-5F、SC-5PLL、SCー7F、SC-9B、SCー9F
    ステンレス
    -
    1パック

    2個入り

    46.000
    262-2981
    4979058234209
    ヘルメット取付
    クリア
    SC-M、SC-LM、SC-MMT、SC-MPC、SC-MB、SC-S1、SC-3H(バイザーなし)、SC-5F、SC-5PLL、SC-7F、SC-9B、SC-9F
    ステンレス
    -
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,559円
    ( 5,015円 )
    5日目
    3,778円
    ( 4,156円 )
    11日目
    4,137円
    ( 4,551円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    ヘルメット取付型防災面用の交換部品・付属品シリーズです。交換用のシールドと、防災面の着脱を容易にするジョイント金具をラインナップしています。
    【特長】
    ・アクリル製の交換用シールドです。
    ・ステンレス製のジョイント金具は、防災面の着脱を容易にします。
    【用途】
    ・ヘルメット取付型防災面の補修や利便性の向上に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘルメット取付型防災面のレビュー
    この商品のレビューはありません

    防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト