ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ箱(ペダルダストボックス)

通常単価(税別)
7,068円~11,243円
税込単価
7,775円~12,367円
通常出荷日:4日目

手を使わずフタが開閉できるペダル式のダストボックスシリーズです。【特長】・左右に開くフタのため、棚下や...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

容量(L)

最小発注数量
グレー
663-7312
4932134249979
1255.000
360
220
380
20
1個
ダークグレー
663-2580
4932134249986
1255.000
360
220
380
20
1個
グレー
661-6736
4932134249993
1840.000
425
270
480
45
1個
ダークグレー
661-6802
4932134250005
1840.000
425
270
480
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,068円
( 7,775円 )
4日目
7,068円
( 7,775円 )
4日目
11,243円
( 12,367円 )
4日目
11,243円
( 12,367円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手を使わずフタが開閉できるペダル式のダストボックスシリーズです。
【特長】
・左右に開くフタのため、棚下やカウンター下に置いたままでもゴミを捨てられます。
・棚下やカウンター下での使用に適した高さ設定です。
・手前に引き出しやすい背面キャスターが付いています。
【用途】
・工場の作業スペースや事務所、休憩室などでの屑入れとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ箱(ペダルダストボックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱(ペダルダストボックス)
折りたたみ式クズかご
収集用ゴミ箱
ステーションボックス ゴミ箱
耐火ゴミ箱
ステンレスゴミ箱 ジャンボステン
メーカー日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山杉田エースアズワンカイスイマレン
通常価格7,068円-7,933円26,937円66,998円 -26,746円 -124,083円
通常出荷日4日目4日目2日目5日目1日目5日目
材質1ポリプロピレンスチール(PEコーティング)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト