ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガリバーフレコンバック

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円
通常出荷日:4日目

容量約2000Lの、ワンウェイ(1回使用)タイプの角型フレコンバッグです。【特長】・投入口にフタが付い...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1200
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 排出口
    なし
  • JANコード
    4903599086843
  • トラスココード
    699-6805
  • 横(mm)
    1300
  • 高さ(mm)
    1200
  • ラミネート
    なし
  • 最大充填荷重(kg)
    2000
  • 縦(mm)
    1300
  • 質量(g)
    2400.0

ご注意

  • ワンウェイタイプ(1回限り)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W-650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-650の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1200
材質1
ポリプロピレン(PP)
排出口
なし
JANコード
4903599086843
トラスココード
699-6805
横(mm)
1300
高さ(mm)
1200
ラミネート
なし
最大充填荷重(kg)
2000
縦(mm)
1300
質量(g)
2400.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500円
( 4,950円 )
4日目

詳細情報

基本情報

容量約2000Lの、ワンウェイ(1回使用)タイプの角型フレコンバッグです。
【特長】
・投入口にフタが付いています。
・簡易固定ヒモ、側転ベルト付です。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・工場内での粉体や粒状の原料、部品、廃棄物などの大量保管や運搬に。

ご注意

  • ワンウェイタイプ(1回限り)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガリバーフレコンバックの型番W-650のページです。 型番W-650に関する仕様情報を記載しております。
ガリバーフレコンバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガリバーフレコンバック
フレコンバッグ内袋 業務用
コンテナバック(農作物用)
コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)
テラモト システムカートA 替袋E 茶
MATAI フレキシブルコンテナバッグ
メーカーユタカメイクユタカメイク萩原工業吉野テラモト日本マタイ
通常価格4,500円24,213円 -4,666円3,233円 -8,864円6,774円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目5日目1日目
高さ(mm)1200-1350--1070
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン----
排出口なし-----
JANコード4903599086843-----
トラスココード699-6805-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました