ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品) |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
地震などの不慮の事故による二次災害を防ぐ、ステンレス(SUS304)製の耐震薬品庫シリーズです。
【特長】
・本体は錆びにくく、耐薬品性に優れています。
・オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構を搭載しています。
・付属の連結金具を使用することで、複数の薬品庫を簡単に連結することが可能です。
・取手には薬品に強いABS樹脂を採用しています。
【用途】
・工場や研究施設における、薬品や試薬瓶の安全な保管・管理に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,477円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~