ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護カバー リフトガードスリム

通常単価(税別)
9,346円
税込単価
10,281円
通常出荷日:7日目

マグネットで取り付けられる、反射シール付きの保護カバーです。【特長】・マグネット式のため、フォークリフ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179999320
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    678-1528
  • 材質1
    ターポリン+スポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1390-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1390-3の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999320
質量(g)
120.000
トラスココード
678-1528
材質1
ターポリン+スポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1390-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,346円
( 10,281円 )
7日目

詳細情報

基本情報

マグネットで取り付けられる、反射シール付きの保護カバーです。
【特長】
・マグネット式のため、フォークリフトなどに取り付けるだけで簡単に設置できます。
・切り込みとネオジウム磁石により、様々な面への設置が可能です。
・反射シールが視認性を高め、注意を喚起します。
【用途】
・工場や倉庫内における、フォークリフトや柱などの角の保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護カバー リフトガードスリムの型番AR-1390-3のページです。 型番AR-1390-3に関する仕様情報を記載しております。
保護カバー リフトガードスリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護カバー リフトガードスリム
スタックブロッカー
フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)
フォークリフト用 爪保護 フォークマグマット
エビスダイヤモンド フォークレベル
電動フォークリフト カウンター ウォーキー 3FW
メーカーアラオアラオスリーエッチアラオエビススギコー(杉国工業)
通常価格9,346円14,125円18,272円 -34,105円 -3,429円1,622,742円 -
通常出荷日7日目9日目2日目〜4日目11日目9日目
JANコード45801799993204580179999214----
質量(g)120.000360.000----
トラスココード678-1528665-9525----
材質1ターポリン+スポンジ発泡EVA----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました