ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンクリーナ突破ガン

通常単価(税別)
73,203円~102,484円
税込単価
80,523円~112,732円
通常出荷日:1日目

充電ドリルドライバを動力源に使用する、ワイヤ式の排水管清掃機シリーズです。【特長】・本体質量800gと...

詳細を確認
  • 質量(g)
    800.000
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    50~100
  • 清掃能力最長距離(m)
    15.6(ワイヤ13本まで)
  • 高さ(mm)
    177
  • 幅(mm)
    593

ご注意

  • 使用可能な充電ドリルドライバ(インパクトタイプは使用不可)は以下の※1)~3)となります。
  • 1)最高回転数:1000~2000min-1
  • 2)締め付けトルク:40N・m以上 60N・m以下
  • 3)チャック能力が6mmに対応していること(キーレスタイプのチャックに限る)【電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属ワイヤ(mm×m)

最小発注数量
4991756384963
677-4956
13×1.2(×5本)
1個
4991756384970
677-4957
13×1.2(×9本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,203円
( 80,523円 )
1日目
102,484円
( 112,732円 )
1日目

詳細情報

基本情報

充電ドリルドライバを動力源に使用する、ワイヤ式の排水管清掃機シリーズです。
【特長】
・本体質量800gと軽量で、持ち運びが手軽です。
・最大2000min-1の高速回転で、頑固な詰まりも粉砕・除去します。
・低速から高速まで回転数を自由にコントロールでき、管への衝撃を抑えつつ清掃の強弱を調整可能です。
【用途】
・排水管に詰まったグリス、木の根、尿石などの除去に。

ご注意

  • 使用可能な充電ドリルドライバ(インパクトタイプは使用不可)は以下の※1)~3)となります。
  • 1)最高回転数:1000~2000min-1
  • 2)締め付けトルク:40N・m以上 60N・m以下
  • 3)チャック能力が6mmに対応していること(キーレスタイプのチャックに限る)【電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナ突破ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナ突破ガン
ドレンクリーナH150
ドレンクリーナE
ドレンクリーナ H-150
ワイヤ
アサダ ロボナル
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格73,203円-65,753円97,922円 -78,009円8,485円7,283円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目4日目6日目
質量(g)800.0005100.0-10200.0700.000200.000
清掃能力パイプ径(mm)50~10020~10020~100---
清掃能力最長距離(m)15.6(ワイヤ13本まで)-----
高さ(mm)177330----
幅(mm)593510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト