ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギャザーアップブラシ

通常単価(税別)
66,499円
税込単価
73,149円
通常出荷日:5日目

特殊ウレタンゲルの自己粘着力で、製品の表面に付着した微細なホコリや異物を除去するブラシです。【特長】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    422-5948
  • 質量(g)
    2470.000
  • 適合機種
    ST-1501DC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2521302000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2521302000の仕様・寸法情報

トラスココード
422-5948
質量(g)
2470.000
適合機種
ST-1501DC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2521302000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,499円
( 73,149円 )
5日目

詳細情報

基本情報

特殊ウレタンゲルの自己粘着力で、製品の表面に付着した微細なホコリや異物を除去するブラシです。
【特長】
・特殊ウレタンゲルを採用しており、自己粘着性で対象物を傷つけずにゴミを除去します。
・ブラシに付着したゴミは専用の転写シートや中性洗剤での洗浄で取り除くことができ、繰り返し使用が可能です。
【用途】
・電子部品や基板、精密機器の製造工程における除塵、クリーニング作業に。
・フィルムやガラス、樹脂成形品などの表面に付着した異物の除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギャザーアップブラシの型番2521302000のページです。 型番2521302000に関する仕様情報を記載しております。
ギャザーアップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギャザーアップブラシ
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
メーカースイデンケルヒャー山崎産業ディバーシーアマノケルヒャー
通常価格66,499円34,764円7,135円3,599,939円1,820,759円22,915円
通常出荷日5日目22日目6日目8日目14日目4日目
トラスココード422-5948-----
質量(g)2470.000-----
適合機種ST-1501DC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました