ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着マット BSC84350【1~5個入り】

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:5日目

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。

  • 厚さ(mm)
    1.7
  • シート入数(枚)
    50枚積層×5シート
  • 質量(g)
    6000.0
  • フィルム厚さ(mm)
    35
  • サイズ短辺(mm)
    600
  • サイズ長辺(mm)
    900
  • タイプ
    粘着

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4582205168779
529-9769
青
1パック

5個入り

4582205168762
529-9767
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
5日目
13,834円
( 15,217円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着マット BSC84350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着マット BSC84350
粘着マットフレーム
スティッキーマット エコノミータイプ
粘着マット(1シート) BSCシリーズ
スティッキーマット BSCシリーズ
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
メーカーブラストンブラストンブラストンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,834円27,057円 -17,578円 -3,730円 -3,870円 -22,070円
通常出荷日5日目25日目1日目1日目〜8日目1日目
厚さ(mm)1.74----
シート入数(枚)50枚積層×5シート-----
質量(g)6000.0-----
フィルム厚さ(mm)35-----
サイズ短辺(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト