ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着マットフレーム

通常単価(税別)
27,057円~31,228円
税込単価
29,763円~34,351円
通常出荷日:25日目

粘着マットを固定するためのゴム製フレームです。【特長】・床に置くだけで簡単に設置でき、繰り返し使用が可...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    4
  • 幅(mm)
    660
  • 色
    グリーン
  • 材質1
    スチレンブタジエンゴム

ご注意

  • 床固定用の両面テープはついていません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

適合マット

適合マット(mm)

最小発注数量
4582205168588
572-2797
965
2320.0
BSC-84001-W・BSC-84001-B・BSC-84001-G・BSC-84003-W・BSC-84003-B・BSC-84003-G
600×900
1個
4582205168595
572-2789
1270
3700.0
BSC-84001-612W・BSC-84001-612B・BSC-84001-612G・BSC-84003-612W・BSC-84003-612B・BSC-84003-612G
600×1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,057円
( 29,763円 )
25日目
31,228円
( 34,351円 )
25日目

詳細情報

基本情報

粘着マットを固定するためのゴム製フレームです。
【特長】
・床に置くだけで簡単に設置でき、繰り返し使用が可能です。
・粘着マットの使用による床への傷や糊移りを防ぎます。
・粘着マットの場所移動が容易になります。
【用途】
・工場やクリーンルームの出入り口など、床に直接マットを貼りたくない場所での固定に。

ご注意

  • 床固定用の両面テープはついていません
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着マットフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着マットフレーム
粘着マット BSC84350
クリーンマット/マット用フレーム
アズピュア粘着マット用フレーム プラスチックタイプ
クリーンマット 粘着マット フレーム 720×1020mm
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
メーカーブラストンブラストンアズワンアズワンミヅシマ工業アズワン
通常価格27,057円-13,834円4,302円 -13,744円 -21,687円27,671円
通常出荷日25日目5日目1日目1日目5日目8日目
厚さ(mm)41.7----
幅(mm)660-----
色グリーン-----
材質1スチレンブタジエンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト