ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,365円 ( 4,802円 ) | 5日目 |
11,756円 ( 12,932円 ) | 5日目 |
12,687円 ( 13,956円 ) | 7日目 |
18,277円 ( 20,105円 ) | 5日目 |
13,060円 ( 14,366円 ) | 7日目 |
ろ過状況を確認できる透明タイプのフィルターハウジングシリーズです。
【特長】
・シリンダーはAS樹脂製で透明なため、内部のろ過状況を目視で確認できます。
・フィルターカートリッジの長さに合わせて125mm用と250mm用のサイズがあります。
・Oリングの材質はEPDMとシリコンから選択可能です。
・専用の取付金具も用意しています。
【用途】
・工業用水や井戸水のろ過に。
・鉄サビ・濁質のろ過に。
・洗浄水のろ過に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フィルターハウジング/交換用レンチ
0通常価格(税別):2,046円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

栗田工業
デミエース(カートリッジ純水器) DX型
0通常価格(税別):8,538円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):2,259円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~