ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐薬品性 樹脂製フィルターハウジング EGH

通常単価(税別)
153,886円~178,139円
税込単価
169,275円~195,953円
通常出荷日:11日目

耐熱性、耐薬品性を持つ樹脂製のフィルターハウジングです。【特長】・シリンダーの材質は、内部が確認できる...

詳細を確認
  • 接続口径
    40A
  • 材質2
    蓋・本体:PPGF
  • 材質3
    パッキン:EPDM
  • 適合フィルタ
    CW、EC、CCWN、FSG、FHG、PHC、PMC、YCC、FCC、SCM
  • 配管接続口径
    5Kフランジ40A
  • 耐圧(MPa)
    0.25

ご注意

  • 紫外線があたる環境でご使用されますと強度が低下し、破損に至る場合があります。
  • 瞬時的でも最高使用圧力を超えますと、液漏れ、液飛散だけでなく、破損する場合があります。
  • 使用液の液温により成型樹脂の強度が低下しますので25℃以上の液温の場合は最大耐圧を下げてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

目安流量(L/h)

タイプ

幅(mm)

最小発注数量
369-4107
14000.0
シリンダー:ポリスルホン
~13000
透明タイプ
360
1個
369-8867
25000.0
シリンダー:PPGF
~19200
ブラックタイプ
465
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,886円
( 169,275円 )
11日目
178,139円
( 195,953円 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐薬品性を持つ樹脂製のフィルターハウジングです。
【特長】
・シリンダーの材質は、内部が確認できる透明なポリスルホン製と、耐薬品性のあるPPGF製の2種類があります。
・蓋と本体の材質はPPGF、パッキンはEPDMを使用しています。
【用途】
・各種めっき液、酸・アルカリ溶液のろ過に。
・工業用水や井戸水のろ過に。

ご注意

  • 紫外線があたる環境でご使用されますと強度が低下し、破損に至る場合があります。
  • 瞬時的でも最高使用圧力を超えますと、液漏れ、液飛散だけでなく、破損する場合があります。
  • 使用液の液温により成型樹脂の強度が低下しますので25℃以上の液温の場合は最大耐圧を下げてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐薬品性 樹脂製フィルターハウジング EGHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐薬品性 樹脂製フィルターハウジング EGH
フィルターハウジング NFH-NPP
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
フィルターハウジング BHPシリーズ
水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロング
メーカー日本フイルター日本フイルターCUNOスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン
通常価格153,886円-18,389円 -72,594円 -481,933円 -17,336円 -3,335円 -
通常出荷日11日目5日目〜1日目8日目12日目1日目〜
接続口径40ARc3/4----
材質2蓋・本体:PPGF-----
材質3パッキン:EPDM-----
適合フィルタCW、EC、CCWN、FSG、FHG、PHC、PMC、YCC、FCC、SCM-----
配管接続口径5Kフランジ40ARc3/4----

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト