ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターハウジング NFH-NPP

通常単価(税別)
18,389円~18,663円
税込単価
20,228円~20,529円
通常出荷日:5日目~7日目

フィルターカートリッジを装着して液体をろ過するためのポリプロピレン製フィルターハウジングです。【特長】...

詳細を確認
  • 接続口径
    Rc3/4
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 継手間隔(mm)
    132
  • 奥行(mm)
    136
  • 配管接続口径
    Rc3/4
  • 幅(mm)
    136
  • 耐圧(MPa)
    0.5

ご注意

  • 急激な圧力上昇・圧力降下を伴う構造(用途)では使用しないで下さい。
  • 屋外など、紫外線劣化、凍結破損が起こり得る環境では使用しないでください。
  • 中性洗剤や溶剤を使用して拭いたり洗浄等を行いますと、亀裂や破損に至ることがあります。
  • 必ず、水拭きや水洗いを行って下さい。他メーカーのフィルターカートリッジはセットできない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質2

外径(mm)

高さ(mm)

目安流量(L/h)

適合フィルタ

ろ過流量(L/min)

最小発注数量
661-9438
1000.0
Oリング:FKM
136
342
1200
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、YCC、FCC、SCM
20
1個
661-9446
1400
Oリング:シリコン
132
577
2400
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、YCC、FCC
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,663円
( 20,529円 )
5日目
18,389円
( 20,228円 )
7日目

詳細情報

基本情報

フィルターカートリッジを装着して液体をろ過するためのポリプロピレン製フィルターハウジングです。
【特長】
・耐薬品性を持つポリプロピレン製です。
・エア抜きやドレン抜きのためのポートとプラグが付属します。
【用途】
・工業用水や井戸水のろ過に。
・鉄サビ、濁質のろ過に。
・洗浄水のろ過に。
・薬品のろ過に。

ご注意

  • 急激な圧力上昇・圧力降下を伴う構造(用途)では使用しないで下さい。
  • 屋外など、紫外線劣化、凍結破損が起こり得る環境では使用しないでください。
  • 中性洗剤や溶剤を使用して拭いたり洗浄等を行いますと、亀裂や破損に至ることがあります。
  • 必ず、水拭きや水洗いを行って下さい。他メーカーのフィルターカートリッジはセットできない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング NFH-NPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターハウジング NFH-NPP
耐熱・耐薬品性 樹脂製フィルターハウジング EGH
締付スパナ
フィルターハウジング NFH-A
フィルターハウジング BHPシリーズ
フィルターハウジング Cモデル
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルターアズワンアイオン
通常価格18,389円-153,886円 -3,168円4,365円 -17,336円 -19,315円 -
通常出荷日5日目〜11日目1日目5日目〜12日目1日目
接続口径Rc3/440A----
材質1本体:ポリプロピレン-PPGF---
継手間隔(mm)132-----
奥行(mm)136-----
配管接続口径Rc3/45Kフランジ40A----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト