ファクトリーサプライ用品技術窓口

JEFCOM キャリーワゴン

通常単価(税別)
25,532円
税込単価
28,085円
通常出荷日:4日目

折りたたみ式で大容量100L、最大100kg(積載静荷重)まで積載可能なキャリーワゴンです。【特長】・...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    100
  • JANコード
    4937897074936
  • 質量(g)
    12000.000
  • トラスココード
    697-3093
  • 材質1
    フレーム:スチール、シート:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CW-110BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW-110BKの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
JANコード
4937897074936
質量(g)
12000.000
トラスココード
697-3093
材質1
フレーム:スチール、シート:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-110BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,532円
( 28,085円 )
4日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ式で大容量100L、最大100kg(積載静荷重)まで積載可能なキャリーワゴンです。
【特長】
・伸縮式のハンドルを採用しています。
・不意な移動を防止するキャスターストッパー付きです。
・シートは取り外し可能で、汚れても洗うことができます。
・荷物を平らに載せることができる、折りたたみ式の底板が付いています。
【用途】
・工場や作業現場での工具や部材の運搬に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JEFCOM キャリーワゴンの型番CW-110BKのページです。 型番CW-110BKに関する仕様情報を記載しております。
JEFCOM キャリーワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JEFCOM キャリーワゴン
折りたたみ作業ワゴン
キャリーワゴン 黒 FW004A
キャリー(組立式)単体タイプ
補助ワゴン
金象 しずキャリー NP300STL
メーカージェフコムジェフコムグリーンクロスサカエトラスコ中山浅香工業
通常価格25,532円18,957円19,148円15,976円 -28,923円 -24,072円
通常出荷日4日目4日目7日目3日目1日目〜14日目
均等荷重(kg)100-----
JANコード49378970749364937897074929----
質量(g)12000.0006500.0----
トラスココード697-3093552-5506----
材質1フレーム:スチール、シート:ポリエステル炭素鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました