ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ作業ワゴン

通常単価(税別)
18,957円
税込単価
20,853円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスター付で移動もらくらくストッパー付なので固定も可能です。・現場のちょっとした作業や収納...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897074929
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    552-5506
  • 材質1
    炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-3S-7090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FW-3S-7090の仕様・寸法情報

JANコード
4937897074929
質量(g)
6500.0
トラスココード
552-5506
材質1
炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FW-3S-7090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,957円
( 20,853円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で移動もらくらくストッパー付なので固定も可能です。
・現場のちょっとした作業や収納に便利です。
・横方向に広げて展開します。
【用途】
・現場での作業台や収納場所として。
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ作業ワゴンの型番FW-3S-7090のページです。 型番FW-3S-7090に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ作業ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ作業ワゴン
JEFCOM キャリーワゴン
折りたたみイス用台車
折りたたみテーブル専用台車
補助ワゴン
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
メーカージェフコムジェフコムナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,957円25,532円69,009円65,288円 -28,923円 -40,201円
通常出荷日4日目4日目96日目96日目1日目〜1日目〜
JANコード49378970749294937897074936----
質量(g)6500.012000.000----
トラスココード552-5506697-3093----
材質1炭素鋼フレーム:スチール、シート:ポリエステル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました