ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒・防風アルミ寝袋

通常単価(税別)
12,164円
税込単価
13,380円
通常出荷日:5日目

4層構造の防寒・防風アルミ寝袋です。【特長】・シャカシャカ音の少ない静音タイプです。【用途】・災害や停...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1320.000
  • トラスココード
    557-9410
  • 仕様
    アルミシート15個入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

62580
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62580の仕様・寸法情報

質量(g)
1320.000
トラスココード
557-9410
仕様
アルミシート15個入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
62580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,164円
( 13,380円 )
5日目

詳細情報

基本情報

4層構造の防寒・防風アルミ寝袋です。
【特長】
・シャカシャカ音の少ない静音タイプです。
【用途】
・災害や停電などの緊急時、体温を維持するための防災備蓄品として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒・防風アルミ寝袋の型番62580のページです。 型番62580に関する仕様情報を記載しております。
防寒・防風アルミ寝袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒・防風アルミ寝袋
4層!防寒・防風アルミ寝袋
コンパクトあったかフリース
マミー型寝袋(シュラフ)
マミー型寝袋"TR300"
SONAENOクッション型多機能寝袋
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会トラスコ中山HIGH PEAKグリーンクロス
通常価格12,164円911円3,413円4,535円9,472円15,299円
通常出荷日5日目5日目5日目9日目1日目11日目
質量(g)1320.00080.000633.000---
トラスココード557-9410557-9393557-9396---
仕様アルミシート15個入りアルミ寝袋フリース---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました