ファクトリーサプライ用品技術窓口

4層!防寒・防風アルミ寝袋

通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円
通常出荷日:5日目

4層構造の防寒・防風アルミ寝袋です。【特長】・アルミによる熱反射で体温の低下を防ぎます。【用途】・災害...

詳細を確認
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    557-9393
  • 仕様
    アルミ寝袋

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50865
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50865の仕様・寸法情報

質量(g)
80.000
トラスココード
557-9393
仕様
アルミ寝袋
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
50865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911円
( 1,002円 )
5日目

詳細情報

基本情報

4層構造の防寒・防風アルミ寝袋です。
【特長】
・アルミによる熱反射で体温の低下を防ぎます。
【用途】
・災害発生時の帰宅困難対策や、避難時の備えとして。
・寒冷地での設備メンテナンスや、夜間作業における体温の保持に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4層!防寒・防風アルミ寝袋の型番50865のページです。 型番50865に関する仕様情報を記載しております。
4層!防寒・防風アルミ寝袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4層!防寒・防風アルミ寝袋
コンパクトあったかフリース
防寒・防風アルミ寝袋
約4mm 当て布団(伸縮)
IRIS エアウレタン2層式マットレス
IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会エスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格911円3,413円12,164円7,418円 -11,713円13,247円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目6日目13日目
質量(g)80.000633.0001320.000---
トラスココード557-9393557-9396557-9410---
仕様アルミ寝袋フリースアルミシート15個入り---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました