ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)

通常単価(税別)
6,225円
税込単価
6,848円
通常出荷日:5日目

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。【用途】・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • ISO Class
    7

ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

サイズ

色

適合胸囲(cm)

最小発注数量
4582205169721
572-2783
260.000
73
7L
ブルー
145
1個
4582205169462
572-2782
240.000
70
4L
グリーン
130
1個
4582205169516
572-2786
200.000
64
L
グリーン
116
1個
4582205169509
572-2784
220.000
66
LL
グリーン
120
1個
4582205169684
572-2780
260.000
73
6L
ホワイト
140
1個
4582205169691
572-2787
260.000
73
7L
ホワイト
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,225円
( 6,848円 )
5日目
6,225円
( 6,848円 )
5日目
6,225円
( 6,848円 )
5日目
6,225円
( 6,848円 )
5日目
6,225円
( 6,848円 )
5日目
6,225円
( 6,848円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ジャケット(スタンドカラー)
ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)
ジャケット(衿付/桃)
ジャケット(衿付/紺)
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット
ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストントラスコ中山ブラストン
通常価格6,225円6,225円6,225円6,225円5,888円6,225円 -
通常出荷日5日目1日目〜7日目2日目〜1日目2日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル--
ISO Class77----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト