17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布製防災担架

通常単価(税別)
9,091
税込単価
10,000
通常出荷日:5日目

丈夫なナイロン製の折りたたみ式防災用担架です。【特長】・コンパクトに折りたたむことができ、収納袋が付属...

詳細を確認
  • 耐荷重(kg)
    80
  • JANコード
    4521718519869
  • 質量(g)
    1840.000
  • トラスココード
    418-8491
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

51986
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51986の仕様・寸法情報

耐荷重(kg)
80
JANコード
4521718519869
質量(g)
1840.000
トラスココード
418-8491
材質1
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51986
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,091
( 10,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

丈夫なナイロン製の折りたたみ式防災用担架です。
【特長】
・コンパクトに折りたたむことができ、収納袋が付属しているため保管や持ち運びに便利です。
【用途】
・災害時や緊急時における負傷者の搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製防災担架の型番51986のページです。 型番51986に関する仕様情報を記載しております。
布製防災担架のレビュー
この商品のレビューはありません

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました