17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

再剥離両面テープ ST-415 透明

通常単価(税別)
1,416円~65,363円
税込単価
1,558円~71,899円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・PET基材の両面テープです。【用途】・印刷の際の樹脂版固定用【材質】・基材:ポリエステル・粘...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4901690375767
466-6318
-
30
19
180個
4549395525065
466-6256
-
10
25
5000個
4901690367304
424-3998
600.000
30
100
24個
4901690367328
424-2405
1200
30
150
16個
4901690367342
424-7161
2400.0
30
400
2個
4547452852970
466-7820
-
30
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709円
( 2,980円 )
9日目
1,416円
( 1,558円 )
9日目
10,521円
( 11,573円 )
9日目
15,099円
( 16,609円 )
9日目
39,412円
( 43,353円 )
11日目
65,363円
( 71,899円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET基材の両面テープです。
【用途】
・印刷の際の樹脂版固定用
【材質】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再剥離両面テープ ST-415 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト