ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パイオラン 養生用コアレステープ【36個入り】

通常単価(税別)
22,594円
税込単価
24,853円
通常出荷日:7日目

【特長】・紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。・植物由来プラスチックを10...

詳細を確認
  • 人体には直接貼らないでください。
  • 塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • ソケットはついていません、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

Y-09-GR-38CORELESS-NOCORE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (36個入り)

Y-09-GR-38CORELESS-NOCOREの仕様・寸法情報

JANコード
4967529510303
トラスココード
707-5727
材質1
基材:ポリエチレンクロス
材質2
粘着剤:アクリル系
色
グリーン
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
25
幅(mm)
38
テープカット条件
手で切断可能
筆記可否
油性マジックで可
質量(g)
6000.000
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
Y-09-GR-38CORELESS-NOCORE
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,594円
( 24,853円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
・植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しています。
【用途】
・住宅・ビルの塗装養生時に。
・工事などの養生作業に。
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • ソケットはついていません、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 養生用コアレステープの型番Y-09-GR-38CORELESS-NOCOREのページです。 型番Y-09-GR-38CORELESS-NOCOREに関する仕様情報を記載しております。
パイオラン 養生用コアレステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 養生用コアレステープ
エコ軽包装用テープ ecoBP
PEクロス養生用
養生用クロステープ P-カットテープ
パイオラン梱包用テープ (重梱包用)
PEクロステープ床養生用 No.416
メーカーダイヤテックスダイヤテックスオカモト寺岡製作所ダイヤテックスオカモト
通常価格22,594円874円 -421円610円 -771円 -1,099円
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
JANコード4967529510303-----
トラスココード707-5727-----
材質1基材:ポリエチレンクロス基材:再生ポリエチレン配合クロス----
材質2粘着剤:アクリル系-----
色グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました