ファクトリーサプライ用品技術窓口

MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー

通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円
通常出荷日:4日目

口をつけずに衛生的に使用できる、現場用の電子ホイッスルです。【特長】・スイッチで音色の切替ができます。...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    136
  • 横(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    28
  • 縦(mm)
    136
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    38
  • JANコード
    4938514259156
  • 質量(g)
    73.500
  • トラスココード
    698-1343
  • 材質1
    本体:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

225915
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

225915の仕様・寸法情報

奥行(mm)
136
横(mm)
38
高さ(mm)
28
縦(mm)
136
色
黒
幅(mm)
38
JANコード
4938514259156
質量(g)
73.500
トラスココード
698-1343
材質1
本体:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
225915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
4日目

詳細情報

基本情報

口をつけずに衛生的に使用できる、現場用の電子ホイッスルです。
【特長】
・スイッチで音色の切替ができます。
・ボタンを押している間、大音量の音が鳴ります。
【用途】
・工場や工事現場などでの作業指示や安全確認に。
・緊急時の警告や、防災用としても使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビーの型番225915のページです。 型番225915に関する仕様情報を記載しております。
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
電子ホイッスル
電子ホイッスル 52146
TRUSCO 電子ホイッスル
ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用)
ホイッスルホルダー PAT.P(溝なし用)
メーカーマイゾックスグリーンクロスアーテックトラスコ中山アズワンアズワン
通常価格3,810円3,843円4,186円3,201円2,564円2,564円
通常出荷日4日目1日目5日目9日目8日目8日目
奥行(mm)136-----
横(mm)38-----
高さ(mm)28-----
縦(mm)136-----
色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました