ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンダ付け技能練習セット CT-ST50

通常単価(税別)
3,162円
税込単価
3,478円
通常出荷日:5日目

面実装部品のはんだ付け技術の「維持」・「確認」・「向上」を目的とした技能練習用の部品セットです。【特長...

詳細を確認
  • JANコード
    4931442525249
  • トラスココード
    271-1307
  • 材質1
    CEM-3
  • 奥行(mm)
    190
  • 外形寸法(mm)奥行
    180
  • 外形寸法(mm)高さ
    5
  • 外形寸法(mm)幅
    120
  • 高さ(mm)
    11
  • 幅(mm)
    120
  • 質量(g)
    24.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT-ST50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-ST50の仕様・寸法情報

JANコード
4931442525249
トラスココード
271-1307
材質1
CEM-3
奥行(mm)
190
外形寸法(mm)奥行
180
外形寸法(mm)高さ
5
外形寸法(mm)幅
120
高さ(mm)
11
幅(mm)
120
質量(g)
24.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-ST50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,162円
( 3,478円 )
5日目

詳細情報

基本情報

面実装部品のはんだ付け技術の「維持」・「確認」・「向上」を目的とした技能練習用の部品セットです。
【特長】
・IC、ダイオード、抵抗器、抵抗モジュール、電解コンデンサ、ワイヤなどがセットになっています。
【用途】
・はんだ付け技能のトレーニングや評価に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ付け技能練習セット CT-ST50の型番CT-ST50のページです。 型番CT-ST50に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ付け技能練習セット CT-ST50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ付け技能練習セット CT-ST50
フラックスクリーナー
ハンダ付け技能練習セット
ST-11用スポンジ ST-11SP
ST-30用スポンジ ST-30SP
はんだ付け補助具 ヒートシンク
メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格3,162円2,694円7,496円491円499円444円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目5日目
JANコード49314425252494931442440702----
トラスココード271-1307356-2786----
材質1CEM-3主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素----
奥行(mm)190-----
外形寸法(mm)奥行180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました