ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン ラビットワゴン(ゴムキャスター・ハンドル付)

通常単価(税別)
19,618円~27,839円
税込単価
21,580円~30,623円
通常出荷日:9日目

ハンドルとゴム車輪が付いた、スチール製のツールワゴンシリーズです。【特長】・車輪と共に車軸もロックする...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 色
    ブラック
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • 材質1
    棚板:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質4
    車輪:ゴム

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

奥行寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

質量(g)

(g)

段数(段)

間口(mm)

最小発注数量
679
400
701-5413
400
600
8270.0
2
600
1個
779
450
701-5408
450
600
10690.0
2
779
1個
679
400
701-5409
400
740
10610.0
3
679
1個
779
450
701-5394
450
740
14230.0
3
779
1個
679
400
701-5383
400
810
11170.0
3
679
1個
779
450
701-5410
450
810
14790.0
3
779
1個
679
400
701-5403
400
880
11370.0
3
679
1個
779
450
701-5416
450
880
14990.0
3
779
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,618円
( 21,580円 )
9日目
21,972円
( 24,169円 )
9日目
23,574円
( 25,931円 )
9日目
27,073円
( 29,780円 )
9日目
23,721円
( 26,093円 )
9日目
27,227円
( 29,950円 )
9日目
25,122円
( 27,634円 )
9日目
27,839円
( 30,623円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ハンドルとゴム車輪が付いた、スチール製のツールワゴンシリーズです。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場や作業現場での工具、部品、機材の整理や運搬に。

ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン ラビットワゴン(ゴムキャスター・ハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン ラビットワゴン(ゴムキャスター・ハンドル付)
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,618円-21,662円 -50,875円 -74,715円 -49,919円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)150150200200-
色ブラック----
均等積載量(kg/段)(kg/段)5050120120120
材質1棚板:スチール(粉体塗装)-本体:スチール本体:スチール本体:スチール
材質2支柱:スチール(粉体塗装)-キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト