ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン フェニックスワゴン ブラック

通常単価(税別)
26,485円~41,473円
税込単価
29,134円~45,620円
通常出荷日:9日目

ブラックカラーで統一されたパイプ式ツールワゴンシリーズです。【特長】・省音キャスターを使用しており、静...

詳細を確認
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:粉体塗装)
  • 材質2
    ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

質量(g)

(g)

材質3

材質4

キャスター径

(mm)

段数(段)

間口(mm)

最小発注数量
4550414318469
697-8508
400
600
9100.0
-
-
75
2
690
1個
-
697-8501
500
600
12900
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
75
2
840
1個
-
697-8486
600
600
16000
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
75
2
990
1個
-
697-8499
400
740
12500
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
100
3
690
1個
-
697-8497
500
740
18100
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
100
3
840
1個
-
697-8496
600
740
22700
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
100
3
990
1個
4550414318483
697-8506
400
880
12900
-
-
100
3
690
1個
4550414318506
697-8512
500
880
18500
-
-
100
3
840
1個
-
697-8498
600
880
23100
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
100
3
990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,485円
( 29,134円 )
9日目
28,113円
( 30,924円 )
9日目
33,079円
( 36,387円 )
9日目
30,720円
( 33,792円 )
9日目
35,106円
( 38,617円 )
9日目
41,473円
( 45,620円 )
9日目
30,157円
( 33,173円 )
9日目
34,792円
( 38,271円 )
9日目
38,954円
( 42,849円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブラックカラーで統一されたパイプ式ツールワゴンシリーズです。
【特長】
・省音キャスターを使用しており、静かで滑らかな使い心地です。
・棚板は表・裏両面が使え、収納物に合わせて皿型・フラット型を使い分けできます。
・ワンタッチブッシュの採用で、組み立てが簡単です。
【用途】
・工場、倉庫、店舗などでの、工具や書類といった小物の収納、保管、運搬に。

ご注意

  • ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン フェニックスワゴン ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン フェニックスワゴン ブラック
フェニックスワゴン (仕切板付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)
フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,485円-34,306円 -47,709円 -41,460円 -32,468円 -35,129円 -
通常出荷日9日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:粉体塗装)本体:スチール本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
材質2ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
支柱径(mm)25.425.425.425.425.425.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト