ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
内容物の大きさに合わせて高さを調節できる、可変式の段ボール箱です。【特長】・あらかじめ付けられた折筋に...
詳細を確認内容物の大きさに合わせて高さを調節できる、可変式の段ボール箱です。
【特長】
・あらかじめ付けられた折筋に沿って折ることで、内容物に合わせて箱の高さを調節できます。
・高さ調節の作業時間を短縮し、きれいに梱包できます。
・材質はBフルート段ボールを使用しています。
・A3、B3、B4、A4、B5、A5用と、様々なサイズをラインアップしています。
【用途】
・製造ラインで完成した製品や保守用部品など、様々な高さの物品の梱包・発送に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
段ボールケース
4通常価格(税別):516円~

エスコ
ポスターダンボール(10枚)
4通常価格(税別):2,332円~

コーコス信岡
段ボール
2.5通常価格(税別):220円~

アイリスオーヤマ
段ボールBOX
0通常価格(税別):168円~

HEIKO
段ボール 可変式
0通常価格(税別):4,254円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~