ファクトリーサプライ用品技術窓口
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス長バット ストレートタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):62,472円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
箱を広げると自動で底が組み上がる、ワンタッチ式の無地段ボール箱です。【特長】・底を組む際にテープが不要...
詳細を確認箱を広げると自動で底が組み上がる、ワンタッチ式の無地段ボール箱です。
【特長】
・底を組む際にテープが不要なため、梱包作業の効率が向上します。
・材質はBフルート段ボールです。
・A3、A4、A5、B4、B5など、内容物に合わせて様々なサイズから選択可能です。
【用途】
・工場内での部品や製品の保管、整理、出荷に。
・制御盤や装置のメンテナンス時に発生する小物部品や工具の一時保管に。
・設計図や仕様書などの書類の整理・保管に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
段ボールケース
4通常価格(税別):516円~

エスコ
ポスターダンボール(10枚)
4通常価格(税別):2,332円~

コーコス信岡
段ボール
2.5通常価格(税別):220円~

アイリスオーヤマ
段ボールBOX
0通常価格(税別):168円~

HEIKO
段ボール 可変式
0通常価格(税別):4,254円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~