ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ニューライト粘着テープ(NL-W)

通常単価(税別)
18,214円~53,546円
税込単価
20,035円~58,901円
通常出荷日:11日目~25日目

超高分子量ポリエチレンを基材とした粘着テープです。【特長】・基材の特性により、耐摩耗性、自己潤滑性、耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
400-1616
0.25
40
30
660.000
1個
400-1581
0.4
20
50
720.000
1個
400-6338
0.5
20
30
480.000
1個
400-4824
0.5
20
100
1600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,106円
( 26,517円 )
11日目
26,843円
( 29,527円 )
25日目
18,214円
( 20,035円 )
11日目
53,546円
( 58,901円 )
11日目

詳細情報

基本情報

超高分子量ポリエチレンを基材とした粘着テープです。
【特長】
・基材の特性により、耐摩耗性、自己潤滑性、耐衝撃性を発揮します。
・離型性や耐薬品性も有しています。
・摺動部の摩擦を低減し、滑りを良くします。
【用途】
・工場の自動化設備において、コンベアのガイドレールやシュート、ホッパーの内張りとして摩耗防止と滑り性向上に。
・各種装置の摺動部分に貼り付け、摩擦の低減や異音の発生防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューライト粘着テープ(NL-W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューライト粘着テープ(NL-W)
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラック
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)
チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
メーカーサンプラテックSAXINSAXIN中興化成工業エスコ中興化成工業
通常価格18,214円-8,805円 -18,891円 -2,472円 -2,600円 -6,497円 -
通常出荷日11日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目〜
色乳白-----
材質1超高分子量ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト