17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用バッグ リュック・ショルダー

通常単価(税別)
4,683円~7,619円
税込単価
5,151円~8,381円
通常出荷日:7日目

クリーンルーム内への持ち込みに適したPVC(塩化ビニール)製のバッグシリーズです。ショルダータイプとリ...

詳細を確認
  • 色
    透明
  • 材質1
    PVC塩化ビニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

高さ(mm)

底マチ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
705-8696
4570112192017
400
200
350
1110.000
1個
705-8698
4570112192024
300
80
400
380.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
7日目
4,683円
( 5,151円 )
7日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内への持ち込みに適したPVC(塩化ビニール)製のバッグシリーズです。ショルダータイプとリュックタイプの2種類から選べます。
【特長】
・透明素材で中身が一目でわかります。
・発塵の少ないPVC素材と、縫い目を減らしたシンプルな構造で、クリーンルーム内での微粒子汚染を抑制します。
・軽量で持ち運びやすい設計です。
・静電気対策が施されているため、静電気に敏感な電子部品などを扱う環境でも安心して使用できます。
【用途】
・クリーンルーム内での工具、書類、私物などの持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用バッグ リュック・ショルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト