ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみキャリー(3輪階段用台車)

通常単価(税別)
11,701円
税込単価
12,871円
通常出荷日:2日目

階段や段差の昇降が可能な3輪タイプの折りたたみ式キャリーカートです。【特長】・コンパクトに折りたたむこ...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • JANコード
    4969887143599
  • 質量(g)
    3800.000
  • トラスココード
    597-3094
  • 材質1
    本体:スチール(焼付塗装)+アルミニウムグリップ
  • 材質2
    EVAキャスター:PP+PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CART-FA6GY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CART-FA6GYの仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
JANコード
4969887143599
質量(g)
3800.000
トラスココード
597-3094
材質1
本体:スチール(焼付塗装)+アルミニウムグリップ
材質2
EVAキャスター:PP+PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CART-FA6GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,701円
( 12,871円 )
2日目

詳細情報

基本情報

階段や段差の昇降が可能な3輪タイプの折りたたみ式キャリーカートです。
【特長】
・コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びに便利です。
・使う時にさっと取り出し、開いて荷物を載せることができます。
・持ち手は握りやすいグリップ付きで、伸縮させてロックボタンで固定できます。
・安定性があり段差も乗り越える3輪キャスターを搭載しています。
【用途】
・工場や倉庫内での工具、部品、資材などの運搬に。
・段差のある場所やフロア間の荷物移動に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみキャリー(3輪階段用台車)の型番CART-FA6GYのページです。 型番CART-FA6GYに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみキャリー(3輪階段用台車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみキャリー(3輪階段用台車)
ペール缶用キャリー
ドラムキャリー/替キャスター
一斗缶保管キャリー
ドラム缶用台車 1108
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
メーカーサンワサプライヤマダコーポレーションエスコアズワンアズワンエスコ
通常価格11,701円19,727円2,510円 -18,389円 -13,073円 -22,721円
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目〜1日目
本体材質スチール製--スチール製ステンレス製-
JANコード4969887143599-----
質量(g)3800.000-----
トラスココード597-3094-----
材質1本体:スチール(焼付塗装)+アルミニウムグリップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました