ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA 連結台車

通常単価(税別)
15,286円
税込単価
16,815円
通常出荷日:2日目

【特長】・縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。・台車のツメにはめるだけで簡単に連結でき...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • JANコード
    4969887143612
  • 質量(g)
    5200.000
  • トラスココード
    597-3103
  • 材質1
    本体:PP
  • 材質2
    キャスター:PP+PU

ご注意

  • スタッキングする場合は、2台~3台くらいまでが限度で、積むにつれて斜めになる可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CART-FA7BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CART-FA7BKの仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
JANコード
4969887143612
質量(g)
5200.000
トラスココード
597-3103
材質1
本体:PP
材質2
キャスター:PP+PU

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CART-FA7BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,286円
( 16,815円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。
・台車のツメにはめるだけで簡単に連結できます。
・最大4枚を縦・横に連結すれば、キャスター付きパレットになります。
・直径76mmのキャスターを採用しています。
・全てのキャスターが360°回転し、自由に動かせます。
・積荷のズレ落ちを解消する4つの滑り止め付きです。
・台車(CART-FA7HBK+CART-FA7BK)に連結することで、台車の荷台を拡張できます。
・2台までスタッキングが可能です。
・持ち運びに便利な持ち手付きです。
【材質】
・本体:PP
・キャスター:PP+PU

ご注意

  • スタッキングする場合は、2台~3台くらいまでが限度で、積むにつれて斜めになる可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SANWA 連結台車の型番CART-FA7BKのページです。 型番CART-FA7BKに関する仕様情報を記載しております。
SANWA 連結台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA 連結台車
樹脂台車(グリーン)
樹脂台車(ブルー)
ドーリー台車
ドーリー台車(樹脂製)
板台車
メーカーサンワサプライサカエサカエヒシ日本緑十字社サカエ
通常価格15,286円5,107円 -5,107円 -14,028円3,405円8,365円 -
通常出荷日2日目3日目3日目4日目2日目3日目
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製木製
JANコード4969887143612-----
質量(g)5200.000-----
トラスココード597-3103-----
材質1本体:PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました