ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マット

通常単価(税別)
7,619円~28,142円
税込単価
8,381円~30,956円
通常出荷日:2日目~5日目

立ち仕事による足腰の疲労を軽減するマットのシリーズです。【特長】・クッション性が体圧を分散し、足元への...

詳細を確認
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 疲労の感じ方には個人差があります。
  • 本商品は医療器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
4969887137239
664-6410
300
24
440
460.000
複合ニトリルゴム
1個
4969887137789
664-6411
600
15
900
1800.0
PVC発泡シート
1個
4969887137796
664-6407
750
19
900
3600.0
ニトリルゴム+PVC(表面)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
5日目
10,746円
( 11,821円 )
5日目
28,142円
( 30,956円 )
2日目

詳細情報

基本情報

立ち仕事による足腰の疲労を軽減するマットのシリーズです。
【特長】
・クッション性が体圧を分散し、足元への負担を和らげます。
・耐水性、耐摩耗性を備えています。
・材質や耐油性の有無など、用途に応じてお選びいただけます。
【用途】
・工場や倉庫、物流現場などでの長時間の立ち作業に。

ご注意

  • 疲労の感じ方には個人差があります。
  • 本商品は医療器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット
疲労軽減マット
疲労軽減クッションマット
疲労軽減マット(耐油)
疲労軽減マット(耐油・耐水)
疲労軽減マットAFM
メーカーサンワサプライグリーンクロスMISM(ミズム)エスコ日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7,619円-15,723円3,778円 -606円 -5,736円 -13,424円
通常出荷日2日目〜7日目11日目1日目1日目〜4日目
色ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト