ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐切創手袋 マックパワー300

通常単価(税別)
7,365円
税込単価
8,102円
通常出荷日:7日目

300℃の高温に対応する耐熱・耐切創手袋のシリーズです。【特長】・独自の4層構造により、ソフトな操作性...

詳細を確認
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    甲:アラミド繊維
  • 手のひら周り(cm)
    27
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 厚さ(mm)
    4.3
  • 色
    オレンジ
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4560430764256
683-1957
左手のみ
1個
4560430764249
683-1963
右手のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,365円
( 8,102円 )
7日目
7,365円
( 8,102円 )
7日目

詳細情報

基本情報

300℃の高温に対応する耐熱・耐切創手袋のシリーズです。
【特長】
・独自の4層構造により、ソフトな操作性を可能にしました。
・甲にはアラミド繊維を使用しています。
【用途】
・半導体製造装置や熱処理装置など、高温となる現場での作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐切創手袋 マックパワー300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐切創手袋 マックパワー300
耐熱・耐切創手袋マックパワー300ロングタイプ
耐熱・耐切創手袋マックパワー300標準タイプ
耐熱手袋 マックパワー300
耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)
耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格7,365円13,883円12,587円6,108円 -12,754円 -12,847円 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜1日目1日目
質量(g)70.000156.000140---
材質1甲:アラミド繊維甲:アラミド繊維甲:アラミド繊維表:ケブラー[[R下]]繊維表:アラミド繊維(綿貼)表:アラミド繊維(綿貼)
手のひら周り(cm)2727272730.030.0
全長(cm)263226---
中指長さ(cm)8.58.58.58.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト