ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラオ ストレッチマグホルダー

通常単価(税別)
12,874円
税込単価
14,161円
通常出荷日:7日目

裏面のマグネットでスチール面に取り付け、消耗品などを掛けることができるスチール製のホルダーです。【特長...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    120
  • 本体寸法(mm)高さ
    400
  • 本体寸法(mm)幅
    40
  • JANコード
    4580179999306
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    658-5735
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2501-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-2501-2の仕様・寸法情報

本体寸法(mm)奥行
120
本体寸法(mm)高さ
400
本体寸法(mm)幅
40
JANコード
4580179999306
質量(g)
1100.0
トラスココード
658-5735
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-2501-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,874円
( 14,161円 )
7日目

詳細情報

基本情報

裏面のマグネットでスチール面に取り付け、消耗品などを掛けることができるスチール製のホルダーです。
【特長】
・裏面マグネットの位置を調節できます。
・磁力が強く、落下を防止します。
【用途】
・フォークリフトや台車などのスチール面に設置し、消耗品などを掛けるのに使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラオ ストレッチマグホルダーの型番AR-2501-2のページです。 型番AR-2501-2に関する仕様情報を記載しております。
アラオ ストレッチマグホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラオ ストレッチマグホルダー
積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付
300~500mm ストレッチラップホルダー
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃
メーカーアラオ積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格12,874円1,047円12,960円1,371円 -8,866円468円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
本体寸法(mm)奥行120-----
本体寸法(mm)高さ400-----
本体寸法(mm)幅40-----
JANコード4580179999306-----
質量(g)1100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました