ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面 フェイスシールド

通常単価(税別)
7,703円~8,455円
税込単価
8,473円~9,301円
通常出荷日:5日目

顔全体を広範囲にカバーする、ポリカーボネイト製の防災面フェイスシールドです。【特長】・ゴーグル部がフラ...

詳細を確認
  • 装着
    直かぶり
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ゴーグル:ポリカーボネイト

ご注意

  • 溶接用ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

レンズ濃度

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリア
-
4992873348005
696-5237
1個
グリーン
#3
4992873348104
696-5238
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,703円
( 8,473円 )
5日目
8,455円
( 9,301円 )
5日目

詳細情報

基本情報

顔全体を広範囲にカバーする、ポリカーボネイト製の防災面フェイスシールドです。
【特長】
・ゴーグル部がフラットなため、ゆがみがなく視界が良好です。
・曇りにくい形状で、クリアな視界を保ちます。
・防塵マスクやメガネを着用したままでも作業が可能です。(※お使いのマスクやメガネのサイズによっては併用できない場合があります)
・置いた際にゴーグル面が傷つきにくい設計です。
・シールドはクリアとグリーンの2種類から選べます。
【用途】
・工場内でのグラインダー作業や切削作業など、飛来物が発生する作業時の顔面保護に。

ご注意

  • 溶接用ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面 フェイスシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面 フェイスシールド
フェイスシールド
HC フェイスシールド
フェイスシールド YF-370
フェイスシールド 曲面タイプ
フェイスシールド 平面タイプ
メーカー育良精機製作所西敬橋本クロスアズワンナカニシナカニシ
通常価格7,703円-661円19,553円6,957円8,130円8,630円
通常出荷日5日目1日目6日目1日目6日目5日目
装着直かぶり-----
質量(g)300.000-----
材質1ゴーグル:ポリカーボネイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト