ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールスイパー

通常単価(税別)
174,178円
税込単価
191,596円
通常出荷日:1日目

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間で清掃できる、コンパクトな手押し掃除機です。【特長】・収納スペ...

詳細を確認
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    4562303294006
  • トラスココード
    601-3463
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    ダストケース:ABS樹脂
  • ダストボックス容量(L)
    20
  • 奥行(mm)
    1132
  • 高さ(mm)
    902
  • 清掃幅(mm)
    715
  • 走行方式
    手動歩行式
  • 幅(mm)
    864
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2500
  • 質量(g)
    26800.0

ご注意

  • 寸法は、別売のES-2SB(サイドブラシ)取付時となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ES-2RB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ES-2RBの仕様・寸法情報

仕様
手押しタイプ
JANコード
4562303294006
トラスココード
601-3463
材質1
本体:ステンレス
材質2
ダストケース:ABS樹脂
ダストボックス容量(L)
20
奥行(mm)
1132
高さ(mm)
902
清掃幅(mm)
715
走行方式
手動歩行式
幅(mm)
864
清掃能力([[M2]]/h)
2500
質量(g)
26800.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES-2RB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,178円
( 191,596円 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間で清掃できる、コンパクトな手押し掃除機です。
【特長】
・収納スペースをとらない段積みを考慮した設計で、4台まで積み重ねが可能です。
・砂、乾燥土など細かいゴミの清掃に適しています。
・埃がたたない防塵スカートを採用しています。
・工具なしでブラシ交換が可能です。
【用途】
・工場や倉庫、駐車場、建築現場、駅構内、ホームなど、屋内外の広い敷地の清掃に。

ご注意

  • 寸法は、別売のES-2SB(サイドブラシ)取付時となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスイパーの型番ES-2RBのページです。 型番ES-2RBに関する仕様情報を記載しております。
ロールスイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスイパー
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
メーカーエクセンケルヒャーディバーシーアマノケルヒャー山崎産業
通常価格174,178円34,764円3,599,939円1,820,759円22,915円15,788円
通常出荷日1日目22日目8日目14日目4日目6日目
仕様手押しタイプ-バッテリータイプ---
JANコード4562303294006-----
トラスココード601-3463-----
材質1本体:ステンレス-----
材質2ダストケース:ABS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました