ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結防止剤 塩化カルシウム

通常単価(税別)
4,889円
税込単価
5,378円
通常出荷日:7日目

塩化カルシウムを主成分とした、粒状の凍結防止剤です。雪や氷の上に撒くことで、即効性のある融雪効果を発揮...

詳細を確認
  • JANコード
    4582643487982
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    238-1852
  • 材質1
    塩化カルシウム

ご注意

  • 塩化カルシウムは、水に溶けると発熱する性質があります。そのため、散布する際には、皮膚や衣服に触れないように注意が必要です。また、塩化カルシウムは、植物や金属にダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1137100100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1137100100の仕様・寸法情報

JANコード
4582643487982
質量(g)
25000.0
トラスココード
238-1852
材質1
塩化カルシウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137100100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,889円
( 5,378円 )
7日目

詳細情報

基本情報

塩化カルシウムを主成分とした、粒状の凍結防止剤です。
雪や氷の上に撒くことで、即効性のある融雪効果を発揮します。
【特長】
・塩化物イオンが水の氷点を下げることで、雪や氷を溶かします。
・粒状タイプのため、広い面積にも均一に散布することが可能です。
【用途】
・工場敷地内、駐車場、搬入路などの凍結防止や融雪に。
・屋外に設置された設備や通路の安全確保に。

ご注意

  • 塩化カルシウムは、水に溶けると発熱する性質があります。そのため、散布する際には、皮膚や衣服に触れないように注意が必要です。また、塩化カルシウムは、植物や金属にダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結防止剤 塩化カルシウムの型番1137100100のページです。 型番1137100100に関する仕様情報を記載しております。
凍結防止剤 塩化カルシウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凍結防止剤 塩化カルシウム
住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"
凍結防止剤メタブルー 20L
KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L
メーカーグリーンクロス古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業
通常価格4,889円1,170円 -7,536円 -104,683円
通常出荷日7日目1日目1日目4日目
JANコード4582643487982---
質量(g)25000.0---
トラスココード238-1852---
材質1塩化カルシウム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

凍結防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました