17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留電荷放電棒

通常単価(税別)
51,804
税込単価
56,984
通常出荷日:11日目

高電圧回路などに蓄積された残留電荷を、安全かつ簡単に放電するための放電棒です。【特長】・先端金具は用途...

詳細を確認
  • 交流電圧(V)
    33kV以下
  • 直流電圧(V)
    27kV以下
  • JANコード
    4560163440458
  • 質量(g)
    660.000
  • トラスココード
    688-8255

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HRD-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRD-27の仕様・寸法情報

交流電圧(V)
33kV以下
直流電圧(V)
27kV以下
JANコード
4560163440458
質量(g)
660.000
トラスココード
688-8255
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRD-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,804
( 56,984 )
11日目

詳細情報

基本情報

高電圧回路などに蓄積された残留電荷を、安全かつ簡単に放電するための放電棒です。
【特長】
・先端金具は用途に応じて交換可能です(2種類)。
【用途】
・インバータ、コンデンサ、各種電源回路などの保守・点検時における残留電荷の放電作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残留電荷放電棒の型番HRD-27のページです。 型番HRD-27に関する仕様情報を記載しております。
残留電荷放電棒のレビュー
この商品のレビューはありません

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました