ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着ローラー用ステンレスハンドル

通常単価(税別)
7,116円
税込単価
7,828円
通常出荷日:11日目

市販の粘着ローラーが取り付け可能な、異物混入対策に適したステンレス製のハンドルです。【特長】・材質はス...

詳細を確認
  • 質量(g)
    120.0
  • トラスココード
    351-9611
  • 材質
    ステンレスSUS304製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSH1627
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSH1627の仕様・寸法情報

質量(g)
120.0
トラスココード
351-9611
材質
ステンレスSUS304製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSH1627
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,116円
( 7,828円 )
11日目

詳細情報

基本情報

市販の粘着ローラーが取り付け可能な、異物混入対策に適したステンレス製のハンドルです。
【特長】
・材質はステンレスを採用しています。
・お手持ちの市販の粘着ローラーを取り付けて使用できます。
【用途】
・工場の製造ラインやクリーンエリアでの清掃作業に。
・装置や部品の表面に付着した塵や埃を除去する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ローラー用ステンレスハンドルの型番RSH1627のページです。 型番RSH1627に関する仕様情報を記載しております。
粘着ローラー用ステンレスハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着ローラー用ステンレスハンドル
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S
粘着ローラー用ステンレスキャップ RSH-C
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用
メーカーキャニオンアズワントラスコ中山ミドリ安全アズワンガードナー
通常価格7,116円6,032円 -10,850円11,795円5,362円2,167円
通常出荷日11日目9日目〜1日目1日目11日目6日目
質量(g)120.0-----
トラスココード351-9611-----
材質ステンレスSUS304製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました