17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マット レジマット

通常単価(税別)
3,1115,556
税込単価
3,4226,112
通常出荷日:7日目

厚さ9.5mmのクッション性を備え、立ち作業時の疲労軽減に適したマットです。【特長】・薄型で軽量なため...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    9.5
  • 側面形状
    テーパー
  • 表面形状
    シボ加工
  • 防炎適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
4945274001703
683-6920
2500.000
ポリ塩化ビニール
グレー
500
1200
12
1個
4945274100062
683-6919
1900.000
発砲PVC
ブラック
650
900
9
1個
4945274949104
683-6918
700.000
発砲PVC
ブラック
600
450
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556
( 6,112 )
7日目
4,333
( 4,766 )
7日目
3,111
( 3,422 )
7日目

詳細情報

基本情報

厚さ9.5mmのクッション性を備え、立ち作業時の疲労軽減に適したマットです。
【特長】
・薄型で軽量なため、つまずきにくく持ち運びも容易です。
・地面からの冷気を遮断し、足元の冷え対策にもなります。
・衝撃を吸収し、落下物による破損を防ぎます。
【用途】
・スーパーやコンビニエンスストアなどの店舗レジでの立ち作業に。
・ホテルや飲食店、病院などのカウンター業務に。
・展示会やイベント会場の足元に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マット レジマットのレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト