ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減クッションマット

通常単価(税別)
3,778円~7,667円
税込単価
4,156円~8,434円
通常出荷日:11日目

クッション性のある塩化ビニール樹脂(PVC)製で、立ち作業による足腰の負担を軽減する疲労軽減マットです...

詳細を確認
  • タイプ
    一層
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 色
    ブラック
  • 側面形状
    熱カット・テーパー加工
  • 表面形状
    シボ加工
  • 防炎適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

防炎性能試験番号

最小発注数量
4945274956102
698-8180
970.000
12.5
450
750
E2240390
1個
4945274956201
698-8182
1560.000
12.5
600
900
E2240390
1個
4945274956300
698-8181
1180.000
15
450
750
E2240391
1個
4945274956409
698-8184
1900.000
15
600
900
E2240391
1個
4945274956508
698-8185
1350.000
20
450
750
E2240392
1個
4945274956607
698-8183
2160.000
20
600
900
E2240392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778円
( 4,156円 )
11日目
6,000円
( 6,600円 )
11日目
4,556円
( 5,012円 )
11日目
7,111円
( 7,822円 )
11日目
5,000円
( 5,500円 )
11日目
7,667円
( 8,434円 )
11日目

詳細情報

基本情報

クッション性のある塩化ビニール樹脂(PVC)製で、立ち作業による足腰の負担を軽減する疲労軽減マットです。
【特長】
・地面からの冷気を遮断するため、足元の冷え対策にもなります。
・衝撃吸収効果があり、落下物の破損を軽減します。
・縁はつまずきにくい傾斜付きで、人の移動や台車の通行がしやすくなっています。
・持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
・厚さは12.5mm、15mm、20mmのバリエーションがあります。
【用途】
・工場の組立ラインや検査工程、工作機械の前など、長時間の立ち作業に。
・スーパー、コンビニのレジ、店舗や施設のカウンター業務に。
・展示会のブースやイベントスペースでの使用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減クッションマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減クッションマット
疲労軽減マット レジマット
水・油に強い楽々クッションマット
MISM 快適 クッションマット
楽々 クッションマット(防炎適合品)
MISM 床保護マット
メーカーMISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)
通常価格3,778円-3,111円 -12,314円 -5,369円 -5,145円 -5,126円 -
通常出荷日11日目7日目1日目1日目〜1日目1日目
タイプ一層-----
材質1塩化ビニール樹脂(PVC)-塩化ビニール樹脂(PVC)塩化ビニール樹脂(PVC)塩化ビニール樹脂(PVC)塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブラック-黒---
側面形状熱カット・テーパー加工テーパーテーパー加工テーパー加工テーパー加工-
表面形状シボ加工シボ加工ピラミッド状のエンボス加工ダイヤモンド加工シボ加工-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト