ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却スプレー クールワーカー(無香料)

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:9日目

シャツなどの衣類にスプレーすることで、ひんやりとした冷涼感を得られる無香料タイプの冷却スプレーです。【...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    950
  • JANコード
    4580519170570
  • 質量(g)
    990.000
  • トラスココード
    436-2118
  • 材質1
    主成分:エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TCW-950ML3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCW-950ML3の仕様・寸法情報

容量(ml)
950
JANコード
4580519170570
質量(g)
990.000
トラスココード
436-2118
材質1
主成分:エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCW-950ML3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
9日目

詳細情報

基本情報

シャツなどの衣類にスプレーすることで、ひんやりとした冷涼感を得られる無香料タイプの冷却スプレーです。
【特長】
・3種類の冷感成分(メントール、メントール誘導体)を配合し、高い冷感持続性があります。
・抗菌剤、消臭成分として柿タンニンを配合しています。
・大容量の950mlで、業務用としてもお使いいただけます。
【用途】
・工場内や屋外など、暑い環境での作業における暑さ対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却スプレー クールワーカー(無香料)の型番TCW-950ML3のページです。 型番TCW-950ML3に関する仕様情報を記載しております。
冷却スプレー クールワーカー(無香料)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却スプレー クールワーカー(無香料)
瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー
冷感スプレー
アイスノン爆冷スプレー
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
アイスノン シャツミスト
メーカー東神電気サラヤトラスコ中山ICE NONICE NONICE NON
通常価格3,175円1,399円1,677円952円1,232円1,244円
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)950-----
JANコード4580519170570-----
質量(g)990.000-----
トラスココード436-2118-----
材質1主成分:エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました