ファクトリーサプライ用品技術窓口

生分解性土嚢袋

通常単価(税別)
42,489円
税込単価
46,738円
通常出荷日:2日目

自然界で分解される生分解性プラスチックを使用した土嚢袋です。【特長】・従来の土嚢袋と同等の強度や使い勝...

詳細を確認
  • 横(mm)
    620
  • 縦(mm)
    480
  • 吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ
    切断にはカッターが必要
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    659-5819
  • 材質1
    生分解性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AMITY-002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AMITY-002の仕様・寸法情報

横(mm)
620
縦(mm)
480
吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ
切断にはカッターが必要
質量(g)
6000.0
トラスココード
659-5819
材質1
生分解性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMITY-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,489円
( 46,738円 )
2日目

詳細情報

基本情報

自然界で分解される生分解性プラスチックを使用した土嚢袋です。
【特長】
・従来の土嚢袋と同等の強度や使い勝手を維持しつつ、使用後は数年で自然に還ります。
【用途】
・環境工事や側溝清掃など、土嚢が自然界に残りやすい現場での使用に。
・工場や事業所での浸水対策、仮設資材の固定、バリケードの重しなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生分解性土嚢袋の型番AMITY-002のページです。 型番AMITY-002に関する仕様情報を記載しております。
生分解性土嚢袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生分解性土嚢袋
土のう袋Y-BD001/Y-BD002
吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版
土のう袋(PE)
麻袋
PEブラックストロング土のう袋
メーカー中興化成工業YUYPROIRLコンドーテックエスココンドーテック
通常価格42,489円370円 -33,426円377円12,282円 -466円
通常出荷日2日目4日目4日目5日目1日目〜5日目
横(mm)620-----
縦(mm)480-----
吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ切断にはカッターが必要-----
質量(g)6000.0-----
トラスココード659-5819-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました