ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
オートクレーブとEOGガス滅菌の両方に対応した、ワンシールタイプの滅菌バッグシリーズです。【特長】・イ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
8,364円 ( 9,200円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
11,343円 ( 12,477円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
15,884円 ( 17,472円 ) | 7日目 |
23,035円 ( 25,339円 ) | 7日目 |
23,035円 ( 25,339円 ) | 7日目 |
23,035円 ( 25,339円 ) | 7日目 |
23,035円 ( 25,339円 ) | 7日目 |
28,910円 ( 31,801円 ) | 4日目 |
28,910円 ( 31,801円 ) | 4日目 |
28,910円 ( 31,801円 ) | 4日目 |
28,910円 ( 31,801円 ) | 4日目 |
28,910円 ( 31,801円 ) | 4日目 |
33,986円 ( 37,385円 ) | 4日目 |
33,986円 ( 37,385円 ) | 4日目 |
33,986円 ( 37,385円 ) | 4日目 |
23,376円 ( 25,714円 ) | 7日目 |
オートクレーブとEOGガス滅菌の両方に対応した、ワンシールタイプの滅菌バッグシリーズです。
【特長】
・イージーピール設計で取り扱いがしやすいです。
・事前にカットされているため、直ちに使用することが可能です。
・フィルムに5cm間隔でカットの目安線がついています。
・滅菌工程管理用(Type1)のインジケータ付きです。
【用途】
・製造ラインやクリーンルームで使用する治具や部品の滅菌・保管に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
滅菌表示テープ
0通常価格(税別):3,525円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~