ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用フラットリール

通常単価(税別)
10,545円~11,463円
税込単価
11,600円~12,609円
通常出荷日:5日目

雨や水がかかる場所でも安全に作業ができる、屋外用のフラットコードリールシリーズです。【特長】・コンセン...

詳細を確認
  • 定格電流(A)
    15
  • 電線仕様芯数(C)
    2
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様個数
    4
  • コンセント仕様定格
    15
  • 限度電流(A)
    15
  • 電線種
    VCT
  • コンセント仕様形状
    2P

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様長さ(m)

最小発注数量
4930510205205
707-1766
4000.0
15
1個
4930510205212
706-6454
4500.0
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,545円
( 11,600円 )
5日目
11,463円
( 12,609円 )
5日目

詳細情報

基本情報

雨や水がかかる場所でも安全に作業ができる、屋外用のフラットコードリールシリーズです。
【特長】
・コンセントは一体モールド成形のため、内部配線部への水の浸入を防ぐ防雨構造です。
・電線の長さは、15mと20mの2種類があります。
【用途】
・工場敷地内や屋外での電動工具使用時の電源延長に。
・屋外での洗浄作業や、イベント設営時の仮設照明などの電源確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用フラットリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用フラットリール
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
コードリール サンデーレインボーリールミニ
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付
防雨型レインボーリール
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格10,545円-53,153円 -38,210円7,762円32,251円 -28,082円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
定格電流(A)1556666
電線仕様芯数(C)2-3-33
電線仕様太さ([[MM2]])1.25-2.0-2.02.0
コンセント仕様個数4-4-43
コンセント仕様定格152P・15A・125V アース付2P・15A・125Vアース付2P・15A・125V2P・15A・125Vアース付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト