ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンデーレインボーリール

通常単価(税別)
11,585円~15,581円
税込単価
12,744円~17,139円
通常出荷日:5日目

小さくても安心な、完全防雨仕様のコードリールです。【特長】・雨や水がかかっても安全に作業ができます。・...

詳細を確認
  • 定格電流(A)
    15
  • 電線仕様長さ(m)
    15
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様個数
    2
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

通電ランプ

接地端子

2P・3P兼用プラグ

漏電遮断器仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様芯数(C)

コンセント仕様定格

限度電流(A)

コンセント仕様形状

最小発注数量
-
-
-
無し
4930510204956
661-6732
3300.0
2
2P・15A・125V
125
[[二相2]]
1個
〇
〇
〇
-
4930510204963
676-6478
3600.0
3
2P・15A・125Vアース付
-
[[三相1]]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,585円
( 12,744円 )
5日目
15,581円
( 17,139円 )
5日目

詳細情報

基本情報

小さくても安心な、完全防雨仕様のコードリールです。
【特長】
・雨や水がかかっても安全に作業ができます。
・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
【用途】
・ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、屋外での電源延長に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーレインボーリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンデーレインボーリール
コードリール サンデーレインボーリールミニ
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
防雨型レインボーリール
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
サンタイガーリール 黄
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格11,585円-7,762円38,210円28,082円 -53,153円 -42,026円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目19日目
定格電流(A)1566655
電線仕様長さ(m)15-3030-30
電線仕様太さ([[MM2]])1.25-2.02.0-2.0
コンセント仕様個数2-43-4
電線種VCTVCTVCTソフトムケーブルVCTソフトンケーブルVCTVCTソフトムケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト