ファクトリーサプライ用品技術窓口

日射調整フィルム SC

通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円
通常出荷日:7日目

【特長】・太陽の眩しさを抑える日射調整フィルムです。・有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置...

詳細を確認
  • トラスココード
    706-5303
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    表面処理:耐摩耗性ハードコート
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 長さ(m)
    1
  • 材質2
    基材:ポリエステル系樹脂
  • 材質3
    粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
  • 材質4
    セパレーター:ポリエステル系樹脂
  • 紫外線透過率(%)
    <1
  • 幅(mm)
    970

ご注意

  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • 1mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC720H970
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC720H970の仕様・寸法情報

トラスココード
706-5303
質量(g)
180.000
材質1
表面処理:耐摩耗性ハードコート
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
1
材質2
基材:ポリエステル系樹脂
材質3
粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
材質4
セパレーター:ポリエステル系樹脂
紫外線透過率(%)
<1
幅(mm)
970

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC720H970
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,040円
( 5,544円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽の眩しさを抑える日射調整フィルムです。
・有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
・耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
【用途】
・ガラスの日射調整・UVカット・飛散防止・省エネ対策に。
【材質】
・表面処理:耐摩耗性ハードコート
・基材:ポリエステル系樹脂
・粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
・セパレーター:ポリエステル系樹脂

ご注意

  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • 1mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日射調整フィルム SCの型番SC720H970のページです。 型番SC720H970に関する仕様情報を記載しております。
日射調整フィルム SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日射調整フィルム SC
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m
カッティングシートストロング
超親水フィルム
抗ウイルス・抗菌フィルム
カッティングシート透明色
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格5,040円53,842円50,919円7,980円3,640円35,647円 -
通常出荷日7日目7日目7日目6日目1日目7日目
トラスココード706-5303708-0589-210-3675--
質量(g)180.0004900.07300.0300.0--
材質1表面処理:耐摩耗性ハードコート表面処理:耐摩耗性ハードコート素材:塩化ビニール樹脂PET-素材:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.050.050.1---
長さ(m)12020--20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました