ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴンテーブル

通常単価(税別)
8,432円
税込単価
9,275円
通常出荷日:4日目

簡単組み立て式のツールワゴンテーブルです。【特長】・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状です...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422503771
  • 質量(g)
    3580.000
  • トラスココード
    598-1333
  • 総耐荷重 (kg)
    約30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA846A-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA846A-1の仕様・寸法情報

JANコード
4528422503771
質量(g)
3580.000
トラスココード
598-1333
総耐荷重(kg)
約30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA846A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,432円
( 9,275円 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡単組み立て式のツールワゴンテーブルです。
【特長】
・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状です。
・ドライバー類が挿せる穴が付いています。
・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付きです。
【用途】
・工場の組立ラインやメンテナンス現場での工具や部品の運搬に。
・作業場所での簡易的な作業台として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴンテーブルの型番TA846A-1のページです。 型番TA846A-1に関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴンテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴンテーブル
JEFCOM キャリーワゴン
補助ワゴン
サンコー TLネス台車1509
フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
金象 プラキャリーラックDXL大フットブレーキ付
メーカータスコジェフコムトラスコ中山三甲トラスコ中山浅香工業
通常価格8,432円25,532円28,923円 -160,353円25,009円 -23,510円
通常出荷日4日目4日目1日目〜6日目2日目5日目
JANコード4528422503771-----
質量(g)3580.000-----
トラスココード598-1333-----
総耐荷重(kg)約30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました