ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性コンテナ テンバコED

通常単価(税別)
10,702円
税込単価
11,772円
通常出荷日:11日目

【特長】・静電気を溜め込みません。・静電気から基板、電子部品を守ります。【用途】・プリント基板や電子部...

詳細を確認
  • トラスココード
    177-7746
  • 質量(g)
    1270.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    366
  • 外形寸法(mm)間口
    466
  • 外形寸法(mm)高さ
    155
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺T2型、T2型-2、T2型-3
  • 容量(L)
    21
  • 有効内寸(mm)奥行
    311
  • 有効内寸(mm)間口
    411
  • 有効内寸(mm)高さ
    140
  • 色
    ブラック
  • 表面抵抗値
    10[[の6乗]]Ω以下

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED21の仕様・寸法情報

トラスココード
177-7746
質量(g)
1270.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)間口
466
外形寸法(mm)高さ
155
適用カード差し(別売)
両短辺T2型、T2型-2、T2型-3
容量(L)
21
有効内寸(mm)奥行
311
有効内寸(mm)間口
411
有効内寸(mm)高さ
140
色
ブラック
表面抵抗値
10[[の6乗]]Ω以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,702円
( 11,772円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を溜め込みません。
・静電気から基板、電子部品を守ります。
【用途】
・プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性コンテナ テンバコEDの型番ED21のページです。 型番ED21に関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナ テンバコEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナ テンバコED
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45
導電性コンテナ 679033 テンバコED-32M2
導電性コンテナ 674002 テンバコED-56M プリント基板搬送用
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,702円19,930円14,625円14,312円15,009円13,308円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
トラスココード177-7746379-2149379-2165379-2156379-2157253-4288
質量(g)1270.0003820.0003340.0002586.0003340.000-
材質1導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)-
外形寸法(mm)奥行366456500442456-
外形寸法(mm)間口466594730602594-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト